Eaton Moeller® series CSDS Anschlussleitung, 4p/3Ltg, Gleichstrom, Kupplung M12 gerade, offenes Ende, L=2 m
Produktname |
Eaton Moeller® series CSDS Zubehör Anschlussleitung
|
Katalognummer |
136287
|
EAN |
4015081330768
|
Produkt Länge/Tiefe |
165.1 mm
|
Produkthöhe |
12.7 mm
|
Produktbreite |
165.1 mm
|
Produktgewicht |
0.09 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
CSDS4A3CY2202
|
Typ |
Kabelanschluss
|
Polzahl |
4-polig
|
Kabeltyp |
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
mehradrig Kupplung, gerade, Eingangsseite |
Material der Kontaktfläche |
Sonstige
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
0 V
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Spannungsart |
DC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Kontinuierlicher Widerstand |
0 mΩ
|
Nennstrom |
0 A
|
Kabellänge |
2 m
|
Leitgsmantelmaterial |
Sonstige
|
Schutzart |
Sonstige
|
Farbe Leitungsmantel |
Gelb
|
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig) |
Sonstige
|
Elektrische Anschlussart (feldseitig) |
M12
|
Kontaktgehäusematerial |
Sonstige
|
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max. |
70 °C
|
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min. |
40 °C
|
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max. |
70 °C
|
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min. |
40 °C
|
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig) |
Male (Stecker)
|
Art des Steckkontaktes (feldseitig) |
Female (Buchse)
|
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig) |
Sonstige
|
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig) |
gerade
|
Support
Contact us
+359884477015