Dokument herunterladen () von 20

136312
Modellcode: CSAS4A4CY2210

Eaton Moeller® series CSAS Anschlussleitung, 4p, AC, Kupplung M12 gerade, offenes Ende, L=10m

Listenpreis EUR22.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CSAS Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
136312
EAN
4015081330942
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
38.1 mm
Produktbreite
177.8 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
CSAS4A4CY2210

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Kabeltyp
Kupplung, gerade, Eingangsseite
mehradrig
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstige
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
0 V
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kontinuierlicher Widerstand
0 mΩ
Nennstrom
0 A
Kabellänge
10 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstige
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstige
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015