Eaton Moeller® series ZEB Motorschutzrelais, Direktmontage, Erdschlussüberwachung: mit, Ir= 4 - 20 A, 1 S, 1 Ö ZEB32-20-GF
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
|
| Katalognummer |
136492
|
| EAN |
4015081332724
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.271 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL UL 508 IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 2290956 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CE IEC/EN 60947 UL File No.: E1230 |
| Kataloghinweise |
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
|
| Produkttyp |
Electronic overload relay
|
| Modellcode |
ZEB32-20-GF
|
| Erdschlussschutz |
Ja
Auslösung bei ca. > 1,5 x Ir in 1 s Auslösung bei ca. > 0,5 x Ir in 2 s |
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
|
| Funktionen |
Glühlampe (24 V)
|
| Klasse |
Justierbar
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Direktanbau
Direct attachment |
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
4 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
20 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Elektronische Überlastrelais ZEB
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V (Hilfsstromkreise)
6.000 V AC |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 10 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Spannungsart |
eigenversorgt
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
65 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
65 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1,5 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
1 x (14 - 4), Hauptleiter
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
13 mm
|
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
|
| Schraubendrehergröße |
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
7 lb-in, Schraubklemmen
0,8 - 1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
5 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
|
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
60 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.77 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Einstellbarer Strombereich - min. |
4 A
|
| Einstellbarer Strombereich - max. |
20 A
|
| Reset-Funktion |
Drucktaster
automatisch |