Eaton Moeller® series SDAINL Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 22 kW, 400 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung
Produktname |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
Katalognummer |
101384
|
EAN |
4015081011278
|
Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
Produkthöhe |
95 mm
|
Produktbreite |
158 mm
|
Produktgewicht |
1.61 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Stern-Dreieck-Schützkombination
|
Modellcode |
SDAINLM45(400V50HZ)
|
Benutzt mit |
ETR4-51
|
Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis |
Schraubanschluss
|
Polzahl |
3-polig
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
12.4 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.1 W
|
Anwendung |
Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen
|
Produktkategorie |
Schützkombinationen
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
3
|
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
9
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
400 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
400 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Überspannungskategorie |
III
|
Einschaltdauer |
100%
|
Umschaltzeit |
20 s, max.
|
Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
Funktionen |
Stern-Dreieck-Schütz
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
45 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung (NEMA) |
0 kW
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4.7 W
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Betätigungsspannung |
400 V, 50 Hz
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Spannungstyp der Betriebsspannung |
AC
|
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
24 V
|
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
690 V
|
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
24 V
|
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
690 V
|
Betriebsspannung bei DC - min. |
0 V
|
Betriebsspannung bei DC - max. |
0 V
|