Dokument herunterladen () von 20

136497
Modellcode: ZEB32-45/KK

Eaton Moeller® series ZEB Motorschutzrelais, Einzelaufstellung, Erdschlussüberwachung: ohne, Ir= 9 - 45 A, 1 S, 1 Ö

Listenpreis EUR151.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
Katalognummer
136497
EAN
4015081332779
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.39 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
CSA File No.: 2290956
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E1230
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
Kataloghinweise
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
Produkttyp
Electronic overload relay
Modellcode
ZEB32-45/KK

Merkmale und Funktionen

Erdschlussschutz
Keine
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Glühlampe (24 V)

Allgemein

Klasse
Justierbar
Schutzart
IP20
Montageart
Separate positioning
Separate mounting
Überlastauslösestromeinstellung - min.
9 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
45 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Elektronische Überlastrelais ZEB
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V (Hilfsstromkreise)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 10 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Spannungsart
eigenversorgt

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
65 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
65 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1,5 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (14 - 4), Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
13 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
7 lb-in, Schraubklemmen
0,8 - 1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
5 A
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
60 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B600, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 V

Ansprechpartner

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.43 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
45 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nur ETIM

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich - min.
9 A
Einstellbarer Strombereich - max.
45 A
Reset-Funktion
automatisch
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren