Dokument herunterladen () von 20

137566
Modellcode: BP-U-3S-EN-800/15-3Z

Eaton xEnergy Basic Unterputz-Zählerschrank, B=835mm, H=1560mm, 3 Zählerplatten, EN

Listenpreis €2,221.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic mit Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
137566
EAN
4015081343454
Produkt Länge/Tiefe
243 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
834 mm
Produktgewicht
42.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zähler-Komplettschrank
Modellcode
BP-U-3S-EN-800/15-3Z

Lieferprogramm

Ausführung
1-stöckig
Farbe
Gray
Bemessungsstrom
0 A

Technische Daten - mechanisch

Montageart
Einbau (Putz)
Material
Stahl
Anzahl der TSG-Plätze
0
Anzahl Verteilerreihen
5
Anzahl Felder
1
Anzahl Zählerschränke
3
Einbautiefe
240 mm
Einbauhöhe
1533 mm
Einbaubreite
806 mm
Unterer Anschlussraum
mit DIN-Schienen (Hutschienen)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
120 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
240 W

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.