Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Steckklemme 35-150 mm², für 12x5-20x10
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
Katalognummer |
138374
|
EAN |
4015081351541
|
Produkt Länge/Tiefe |
62 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
38 mm
|
Produktgewicht |
0.102 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
Modellcode |
AKS150
|
Typ |
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
480 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
480 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
480 A
|
Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Schienenbreite - min. |
12 mm
|
Schienenbreite - max. |
20 mm
|
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
35 mm² - 150 mm²
AWG2/0 - MCM300 |
Leiterquerschnitt - max. |
150 mm²
|
Breite der Klemme |
38 mm
|
Funktionen |
Anschlüsse
Federklemme |
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Sektorleiteranschlussverbindung
Rundleiterverbindung Flachschiene Bandleiteranschluss |
Benutzt mit |
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm 185-mm-System Compact-System Anschluss 60-mm-System |