Dokument herunterladen () von 20

138525
Modellcode: D250-CI48-DVZ

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, durchsichtig rauchgrau, abschließbar, HxBxT=750x375x150mm

Listenpreis €473.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung mit Zylinderschloss
Katalognummer
138525
EAN
4015081353040
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
750 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
D250-CI48-DVZ

Delivery program

Typ
  • Basisgehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel abschließbar, ohne Öffnungen
Farbe
Sonstiges

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Sonstiges
Einbautiefe
250 mm
Material
Kunststoff
Abdeckung/Tür Typ
durchsichtig, rauchgrau
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
35 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
40 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
38 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
70 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
80 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
75 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
40 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Funktionen
Basisgehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • 4 zylindrische Riegel
  • 4 verriegelbare Befestigungselemente für die Abdeckung, mit Zylinderschloss
  • Zylinderschlösser, gemeinsamer Verriegelungsmechanismus
  • 2 plombierbare Standardhaubenriegel
  • im Lieferumfang enthalten:
  • Schlüssel
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI48…
Gehäusedeckel
xEnergy Safety Ci
Basisgehäuse

Produktspezifikation exportieren