Eaton xEnergy Safety Ci NS-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Gehäuse, Kunststoff, für Kompaktleistungsschalter Baugröße NZM3, HxBxT=500x375x225mm
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
|
Katalognummer |
138543
|
EAN |
4015081353224
|
Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
Produkthöhe |
500 mm
|
Produktbreite |
375 mm
|
Produktgewicht |
8.745 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
|
Modellcode |
MCCB3-400/I45E-200
|
Typ |
Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci
|
Ausführung |
Aufbau
|
Betriebsspannung |
690 V AC
|
Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
400 A
|
Gerätetyp |
Komplettgehäuse
|
Gehäuse |
CI45E-200
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Schutzart |
Sonstiges
IP65 |
Abdeckung/Tür Typ |
Transparent, rauchgrau, vorgebohrt für Türkupplungsdrehgriff
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
28 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
35 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
32 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
57 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
70 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
63 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
30 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Ausstattung: |
Transparenter Deckel
|
Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
|
Besondere Merkmale |
Für den Einsatz als Einzelgehäuse (isolierte Zusatzklemme für 4. oder 5. Pol separat bestellen) oder in Verteilern Technische Daten anderer Geräte beim Anschluss von Verteilern beachten Metrische Kabeleinführungsausbrüche an allen Seiten Seitenwände ausbrechbar oder neben anderen Geräten montierbar Verzinktes Stahlblech Montageplatte vorgebohrt für Schalter & PE und N-Klemme Plombierbare Deckelverschlüsse Mit Türkupplungsdrehgriff NZM...-XTVD und Verlängerungswelle Befestigungsmaterial Inklusive Befestigungslaschen für Wandmontage nicht kombinierbar mit Fernantrieb NZM...-XR, Einschub NZM...-XSV oder Einschub NZM...-XAV
|
Geeignet für |
NOT-HALT
|
Benutzt mit |
K95/1N
N3(-4) LN3(-4) NS3 PN3(-4) K150/1N… LZM3(-4) NZM3(-4) K240/1N… K50/1 Vorbereitete Gehäuse Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter xEnergy Safety Ci |