Dokument herunterladen () von 20

138544
Modellcode: MCCB3-630/I48/I43E-200

Eaton xEnergy Safety Ci NS-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Gehäuse, Kunststoff, für Kompaktleistungsschalter Baugröße NZM3, HxBxT=1000x375x225mm

Listenpreis €1,068.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Katalognummer
138544
EAN
4015081353231
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
14.771 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Modellcode
MCCB3-630/I48/I43E-200

Delivery program

Typ
Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci
Ausführung
Aufbau

Technical data - electrical

Betriebsspannung
690 V AC
Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Komplettgehäuse
Gehäuse
Ci-Kombination aus CI48-200 + CI43E-200 + STB4-CI
Gehäusematerial
Plastik
Schutzart
Sonstige
IP65
Abdeckung/Tür Typ
Transparent, rauchgrau, vorgebohrt für Türkupplungsdrehgriff

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
57 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
56 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
64 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
115 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
113 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
128 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Ausstattung:
Transparenter Deckel
Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Besondere Merkmale
Für den Einsatz als Einzelgehäuse (isolierte Zusatzklemme für 4. oder 5. Pol separat bestellen) oder in Verteilern Technische Daten anderer Geräte beachten beim Anschluss von Verteilern Seitenwände ohne Ausbrüche, unten offen Seitenwände ausbrechbar oder neben anderen Geräten montierbar Verzinktes Stahlblech Montageplatte vorgebohrt für Schalter & PE und N-Klemme Plombierbare Deckelverschlüsse Mit Türkupplungsdrehgriff NZM...-XTVD und Verlängerungswelle Befestigungsmaterial Inklusive Befestigungslaschen für Wandmontage nicht kombinierbar mit Fernantrieb NZM...-XR, Einschub NZM...-XSV oder Einschub NZM...-XAV
Geeignet für
NOT-HALT
Benutzt mit
K150/1N…
K95/1N
NZM3(-4)
K240/1N…
K2X240/1N…
LN3(-4)
PN3(-4)
LZM3(-4)
NS3
K50/1
N3(-4)
xEnergy Safety Ci
Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter
Vorbereitete Gehäuse

Produktspezifikation exportieren