Dokument herunterladen () von 20

138711
Modellcode: CANU-M8-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Käfigmutter, M8, für CS-Montageplatten

Listenpreis EUR1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Käfigmutter
Katalognummer
138711
EAN
4015081354917
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
CANU-M8-CS

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Käfigmuttern
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Gewindeart
M8

Additional information

Benutzt mit
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.