Dokument herunterladen () von 20

139843
Modellcode: ACCESSORIES-TP-15-IR-1

Eaton XV Gerätezubehör für 15z Infrarot-Touchpanel und Standardfront

Listenpreis EUR41.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV Zubehör Montagesatz
Katalognummer
139843
EAN
7640130094512
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
nicht relevant
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
ACCESSORIES-TP-15-IR-1

Features & Functions

Ausstattung:
8 Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1 Dichtprofil für Fronteinbau-Gerät
1 Versorgungsstecker

General information

Produktkategorie
Standardzubehör

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag