Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140054
XN-2DO-R-CO

Eaton XN Digitales Ausgangsmodul XI/ON, 24 V DC, 2DO(Relais), Wechslerkontakt XN-2DO-R-CO

Listenpreis EUR62.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Ausgangsmodul
Katalognummer
140054
EAN
7640130120235
Produkt Länge/Tiefe
55.4 mm
Produkthöhe
74.1 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.037 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 6113-2
IEC/EN 61000-6-2
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
CE
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 142
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 61000-6-4
cULus
IEC/EN 61131-2
UL 508
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Ausgabemodul
Modellcode
XN-2DO-R-CO

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
1 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC
Dauerstrom
Max. 2000 mA
Max. 5 A, ohmsche Last

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ausstattung:
Anschließbare Sensoren für Lampenlasten
Anschließbare Sensoren für ohmsche Lasten
Anschließbare Sensoren für induktive Lasten

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
28 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
20 mA, von Versorgungsklemme
Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei 5 A)
1.000.000 Schaltvorgänge (bei 0,5 A)
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Nennlastspannung
230 V AC, 30 V DC
Geeignet für
Basismodule ohne C-Verbindung: 4-Leiter
Typ
XI/ON I/O-Modul
Benutzt mit
XN-S4S-SBBS
XN-S4T-SBBS
Spannungsart
AC/DC

Eingang / Ausgang

Kontakttyp
2 Wechsler, Relaisausgang
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Laststrom
Mindest. 100 mA bei 12 mA (Ausgangsstrom pro Kanal, 230 V AC)
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Ausgangsstrom
5 A
Nutzungsfaktor
100%

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015