Eaton XN Basismodul Unterlegscheibe XI/ON, Schraube, 4 Anschlussebenen
Produktname |
Eaton XN Rack
|
Katalognummer |
140092
|
EAN |
7640130121188
|
Produkt Länge/Tiefe |
128.9 mm
|
Produkthöhe |
49.9 mm
|
Produktbreite |
12.6 mm
|
Produktgewicht |
0.052 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61000-6-4
UL File No.: E205091 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 CE CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL Recognized CE, cUL Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61000-6-2 UL 508 IEC/EN 6113-2 |
Produkttyp |
Rack
|
Modellcode |
XN-S4S-SBBS
|
Ausstattung: |
Steckbare Module, Digital-E/A
Steckbare Module, Funktions-/Technologie-Module Steckbare Module, Analoger E/A Steckbare Module, sonstiges Steckbare Module, Kommunikationsmodule Stromversorgung Steckbare Module, zentrale Module |
Schutzart |
IP20
|
Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
Anzahl der Anschlussebenen |
4
|
Typ |
XI/ON Basismodul in Scheibenausführung
|
Benutzt mit |
XN-2DO-R-NC
XN-1CNT-24VDC XN-1RS485/422 XN-2DO-R-NO XN-1AI-U (-10 - 10 V DC) XN-1SSI XN-4DI-24VDC-N XN-1RS232 XN-2AI-I(0 - 20 mA) XN-2DO-R-CO XN-2AI-PT/NI-2/3 XN-2AI-U (-10 - 10 V DC) XN-4DI-24VDC-P XN-1AI-I(0 - 20 mA) |
Spannungsart |
DC
|
Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
Schockfestigkeit |
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
Luftentladung |
Luft-/Kontakt-Entladung nach IEC/EN 61000-4-2
|
Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) 0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) 0,5 - 2,5 mm², eindrähtig, H07V-U |
Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
Anschlussart |
Federkraft-/Schraubklemme, Anschlusstechnik in TOP-Richtung
|
Anzahl der Steckplätze |
1
|
Eingangsstrom bei AC - max. |
0 A
|
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min. |
0 V
|
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
0 V
|
Eingangs Spannung bei DC - min. |
0 V
|
Eingangsspannung bei DC - max. |
0 V
|
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max. |
0 A
|
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
0 V
|
Ausgangsspannung bei DC - min. |
0 V
|
Ausgangsspannung bei DC - max. |
0 V
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015