Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

140063
Modellcode: XN-1AI-I(0/4...20MA)

Eaton XN Analoge Eingangskarte XI/ON, 24 V DC, 1AI (0/4-20mA)

Listenpreis €197.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Zubehör Eingangskarte
Katalognummer
140063
EAN
7640130120037
Produkt Länge/Tiefe
55.4 mm
Produkthöhe
74.1 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
UL report applies to both US and Canada
cULus
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 6113-2
UL File No.: E205091
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-4
UL Recognized
IEC/EN 61000-6-2
CSA-C22.2 No. 142
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
XN-1AI-I(0/4...20MA)

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Messprinzip: Sukzessive Approximation
Analogausgänge konfigurierbar
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Eingang, Strom
Analogeingänge konfigurierbar
Eingangssignal, konfigurierbar
Funktionen
Diagnosefunktion

Allgemein

Stromverbrauch
50 mA, von Versorgungsklemme
41 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
Schutzart
IP20
NEMA 1
Grenzfrequenz
200 Hz (- 3 db)
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
1
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Wiederholgenauigkeit
0.09 % (Abweichung)
Auflösung
14-Bit (Ganzzahl mit Vorzeichen, Auflösung des A/D-Wandlers)
Geeignet für
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Basismodule ohne C-Verbindung, für Geberversorgung: 4-Leiter
Typ
XI/ON I/O-Modul
Benutzt mit
XN-S4T-SBBS
XN-S3T-SBB
XN-S4S-SBBS
XN-S3S-SBB
Spannungsart
DC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC

Kommunikation

Anzahl Bytes
3 Parameter Bits
Protokoll
Andere Bussysteme

Eingang Ausgang

Eingang
Verbunden mit L+ und L- der Versorgung, nicht kurzschlussgeschützt (Geberversorgung, Analogeingänge)
Eingangsstrom
0/4 - 20 mA (Analog-Eingang)
50 mA (Analog-Eingang)
Eingangsimpedanz
< 125 Ω
Linearität
0.03 %
Messwertdarstellung
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
12-Bit Vollbereich linksbündig
Messgrößen
Strom
Anzahl Eingänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Zeitzyklus
0,1 % Offset Fehler

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015