Dokument herunterladen () von 20

140486
Modellcode: DT-4060-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=400x600mm

Listenpreis EUR226.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140486
EAN
4015081372690
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DT-4060-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Rahmen: Stahlblech
Stahl
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 400 mm
Gehäusebreite = 600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.