Dokument herunterladen () von 20

140517
Modellcode: DS-6080-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, IP66, HxB=600x800mm

Listenpreis EUR124.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140517
EAN
4015081373000
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DS-6080-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Steel plate
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Besondere Merkmale
  • Geschlossen
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.