Dokument herunterladen () von 20

140530
Modellcode: MTR-D3-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montagesteg, B = 300 mm für Kabelkanal an Türprofilleisten

Listenpreis EUR8.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tragschiene
Katalognummer
140530
EAN
4015081373130
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
MTR-D3-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS Zubehör Steuerungsbau
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagestege Türprofilleisten/Kabelkanäle
Kabelmanagement
Anwendung
Zum Befestigen an vertikalen Türprofilen für die schraubenlose Befestigung von Kabelkanälen KL… durch Schnappbefestigung von Kabelkanalabdeckungen an der Rückseite

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Steel plate
Metall

Additional information

Besondere Merkmale
Befestigungslöcher M6 alle 25 mm
Benutzt mit
Gehäusebreite = 300 mm
Zubehör Steuerungsbau
Zubehör CS

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.