Dokument herunterladen () von 20

142457
Modellcode: BPZ-FS-850/1

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontabdeckung für Sockel, HxB=100x850mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
142457
EAN
4015081391882
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
855 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FS-850/1

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Anwendung
Sockel
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Material
Stahl
Stahlblech
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Geeignet für Breite
850 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.