Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

142535
Modellcode: XV-102-D0-70TWR-10

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 7z, TFTcolor, ethernet, RS232, (PLC)

Listenpreis €1,050.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
142535
EAN
7640130096776
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.62 kg
Zertifikat(e)
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61131-2
DNV GL
UL Recognized
UL 60950-01
EN 60950
UL 60950
UL File No.: E208621
IEC/EN 61000-6-2
CSA-C22.2 No. 60950-1
UL Category Control No.: NWGQ2
EN 50178
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-4
CSA Class No.: NWGQ8
CUL508
EAC
Produkttyp
Touchpanel
Modellcode
XV-102-D0-70TWR-10

Produktspezifikationen

Merkmale
Steckplatz für SD-Karte
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
UL508, cUL
Hochkantprojektierung
Schnittstelle Ethernet
USB-Device
USB-Host
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
Druckerausgabe
Numerische Tastatur
Meldungsanzeige
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
SW Schnittstelle
Farbdisplay
Alphanumerische Tastatur
Rezepturen
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
210 mm
Produktkategorie
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Auflösung
  • 800 x 480 px
  • WVGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
Displaygröße
152 x 91 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Einbautiefe
33 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.5 W
Fronthöhe
135 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
0
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
DC
Zulässigkeitsbedingungen
Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände
UL/CSA
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden.
Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden.
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displayart
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Farbdisplay, TFT
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Schutzart
IP20, hinten
IP65
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 4X
Anzahl Farben des Displays
65536
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
Funktionen
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Glas mit Folienberührungssensor
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
800
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9.5 W
Zulässige Spannung
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Leistgsaufnahme
9,5 W gesamt
Max. 10 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
7 W
Protokoll
MODBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
TCP/IP
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren