EPTV300 Tragschiene vertikal
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
143839
|
EAN |
4015081403738
|
Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
Produkthöhe |
265 mm
|
Produktbreite |
16 mm
|
Produktgewicht |
0.216 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
EPTV300
|
Ausführung |
Einfachprofil
|
Farbe |
Sonstiges
|
Oberflächenschutz |
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
|
Material |
Stahl
|
Materialstärke |
2 mm
|
Materialqualität |
Sonstiges
|
Tragfähigkeit |
0 kN
|
Bereich Trägheitsmoment ly |
0 cm⁴
|
Trägheitsbereich Iz |
0 cm⁴
|
Widerstandsmoment Wy |
0 cm³
|
Widerstandsmoment Wz |
0 cm³
|
Lochbreite |
3.6 mm
|
Perforationstyp |
3 Seiten gestanzt
|
Profilform |
U-Profil
|
Schlitzbreite |
9.5 mm
|
RAL-Nummer |
0
|