Dokument herunterladen () von 20

143859
Modellcode: EPTH1250D

EPTH1250D Tragschiene, horizontal, Doppeltyp

Listenpreis EUR15.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143859
EAN
4015081403936
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
1215 mm
Produktgewicht
1.288 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EPTH1250D

Delivery program

Ausführung
Einfachprofil
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialstärke
2 mm
Tragfähigkeit
0 kN
Trägheitsbereich Iz
0 cm⁴
Lochbreite
3.6 mm
Widerstandsmoment Wy
0 cm³
Widerstandsmoment Wz
0 cm³
Perforationstyp
3 Seiten gestanzt
Profilform
U-Profil
Schlitzbreite
9.5 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.