EPTV Tragschienenverbinder
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
143860
|
EAN |
4015081403943
|
Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
Produkthöhe |
64 mm
|
Produktbreite |
28.5 mm
|
Produktgewicht |
0.15 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
EPTV
|
Ausführung |
Einfachprofil
|
Farbe |
Sonstiges
|
Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
Material |
Sonstiges
|
Materialstärke |
11 mm
|
Materialqualität |
Sonstiges
|
Tragfähigkeit |
0 kN
|
Bereich Trägheitsmoment ly |
0 cm⁴
|
Trägheitsbereich Iz |
0 cm⁴
|
Widerstandsmoment Wy |
0 cm³
|
Widerstandsmoment Wz |
0 cm³
|
Lochbreite |
0 mm
|
Perforationstyp |
Keine
|
Profilform |
Sonstige
|
Schlitzbreite |
0 mm
|
RAL-Nummer |
0
|