Dokument herunterladen () von 20

143862
Modellcode: EPTV05

EPTV05 Tragschienenverbinder, halbe Ausführung

Listenpreis €5.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143862
EAN
4015081403967
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
28.5 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EPTV05

Lieferprogramm

Ausführung
Einfachprofil
Farbe
Sonstige

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialstärke
2 mm
Materialqualität
Sonstiges
Tragfähigkeit
0 kN
Bereich Trägheitsmoment ly
0 cm⁴
Trägheitsbereich Iz
0 cm⁴
Widerstandsmoment Wy
0 cm³
Widerstandsmoment Wz
0 cm³
Lochbreite
3.6 mm
Perforationstyp
3 Seiten gestanzt
Profilform
U-Profil
Schlitzbreite
9.5 mm

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.