Eaton xEnergy Basic Frontplatte EP51AP. Schutzplatte, geschlossene Ausführung
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
143872
|
EAN |
4015081404063
|
Produkt Länge/Tiefe |
41.5 mm
|
Produkthöhe |
150 mm
|
Produktbreite |
500 mm
|
Produktgewicht |
0.438 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
EP51AP
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
Material |
Kunststoff
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|