Dokument herunterladen () von 20

143967
Modellcode: EP21GLD125-OG

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Lasttrennschalter-Baueinheit Dumeco

Listenpreis EUR34.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143967
EAN
4015081405015
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EP21GLD125-OG

Delivery program

Stromstärke
125 A
Polzahl
4-polig

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Schalter
1

Additional information

Ausstattung:
Kunststoff-Abdeckplatte
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Lasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.