Dokument herunterladen () von 20

144029
Modellcode: EPLHS-4,2X16

EPLHS-4,2X16. Befestigungsschraube, 4.2x16

Listenpreis EUR0.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
144029
EAN
4015081405633
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EPLHS-4,2X16

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.