Eaton EMA S8x1+ Softstarter, Steuerklemmenblock
| Produktname |
Eaton S811 Steuerungs-Klemmenleiste
|
| Katalognummer |
144561
|
| EAN |
4015081410712
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190.5 mm
|
| Produkthöhe |
107.95 mm
|
| Produktbreite |
107.95 mm
|
| Produktgewicht |
0.129 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
EMA75
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C