Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Dach- oder Boden-Paneel für Aufputz-Installations-Kleinverteiler, blind, BxT = 800 x 249 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
|
Katalognummer |
144701
|
EAN |
4015081412013
|
Produkt Länge/Tiefe |
255 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
815 mm
|
Produktgewicht |
2.8 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BP-TBP1-800-BL
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
Aufputzmontage
|
Material |
Stahl
|
Leitungseinführungstyp |
Geschlossen
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
249 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
Geeignet für Länge/Tiefe |
249 mm
|
Geeignet für Breite |
800 mm
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |