Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Dach- oder Boden-Paneel für Aufputz-Installations-Kleinverteiler mit Öffnung für Kabeleinführung, B x T = 1000 x 249 mm, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
|
Katalognummer |
144717
|
EAN |
4015081412174
|
Produkt Länge/Tiefe |
255 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
1015 mm
|
Produktgewicht |
2.3 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BP-TBP1-1000-CE-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Montageart |
Aufputzmontage
|
Material |
Stahl
|
Leitungseinführungstyp |
Offen
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
249 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Geeignet für Länge/Tiefe |
249 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
RAL-Nummer |
9016
|
Besondere Merkmale |
Mit Öffnung für Kabelführung
|
Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |