Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Metalltür mit 3-Punkt-Verschluss und Schwenkhebel, für EP, IP55 H x B = 1910 x 600+500 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
147417
|
| EAN |
4015081439171
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
1910 mm
|
| Produktbreite |
620 mm
|
| Produktgewicht |
27.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-DMS-1100/19-P-EP
|
| Ausführung |
asymmetrisch geteilte Doppelflügeltür
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|