Dokument herunterladen () von 20

147595
Modellcode: CWIZ-02/13

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 2-Wege, I/0, Silber

Listenpreis EUR16.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
147595
EAN
4015081440559
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7.31 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wippe
Modellcode
CWIZ-02/13

Delivery program

Ausführung
zweiteilige Wippe
Farbe
Silber
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Schutzart
IK00
IP20

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Zeichen 0 und 1
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.