Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 1-Wege, Creme, blind
Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Wippe
|
Katalognummer |
147614
|
EAN |
4015081440740
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
7 mm
|
Produktbreite |
55 mm
|
Produktgewicht |
6.76 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Wippe
|
Modellcode |
CWIZ-01/22
|
Ausführung |
einteilige Wippe
|
Farbe |
Cremeweiß
Cremeweiß (elektroweiß) Beige |
Produkttyp Bussystem |
Wippe
|
Material |
Kunststoff
|
Materialqualität |
Thermoplastik
|
Oberflächenausführung |
Matt
|
Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
Befestigungsart |
einrasten
|
Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
1
|
Schutzart |
IK00
IP20 |
Merkmale |
halogenfrei
|
Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|
RAL-Nummer (Akin) |
9001
|
Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
Verwendung |
Jalousie
|