Dokument herunterladen () von 20

147623
Modellcode: CWIZ-04/23

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 4-Wege, Silber, blind

Listenpreis EUR25.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
147623
EAN
4015081440832
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7.25 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wippe
Modellcode
CWIZ-04/23

Lieferprogramm

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Silber
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technische Daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
4
Schutzart
IP20
IK00

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Jalousie

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.