Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=175x800mm, blind
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
151259
|
EAN |
4015081480494
|
Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
Produkthöhe |
20 mm
|
Produktbreite |
750 mm
|
Produktgewicht |
1.4 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-FP-800/175-BL
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler bündiger Einbau |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Leitungseinführungstyp |
blind
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
Geeignet für Breite |
800 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|