Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=175x1000mm, blind
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
151730
|
EAN |
4015081484805
|
Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
Produkthöhe |
20 mm
|
Produktbreite |
950 mm
|
Produktgewicht |
1.8 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-FP-1000/175-BL
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Leitungseinführungstyp |
blind
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|