Dokument herunterladen () von 20

152608
Modellcode: BPZ-VZFP-800/400-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 800 x 400 mm, feinschneiden

Listenpreis EUR64.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152608
EAN
4015081493487
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
405 mm
Produktbreite
725 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-VZFP-800/400-BL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.