Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Seitlich angebrachter Griff, Set, Typ 12 84z, Größe 3, UL
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
155489
|
| EAN |
4015081521890
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
480 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
RoHS conform |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZM3-XSH-12-84-NA
|
| Benutzt mit |
NZM3…-NA, NS3…-NA
|
| Merkmale |
Abschließbar
Für 1 Tür eines Schaltschrankes amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür) |
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Komplett-Satz
Inklusive Griff, mechanisches System, und Bowdenzug Verlängerungsachse Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Abdeckung/Tür Typ |
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
|
| Typ |
Zubehör seitlich angebrachter Griff
|
| Besondere Merkmale |
Zur Montage außerhalb der Bedienelementtür Dient zur Betätigung eines Schalters mit einem Kipphebel über einen Bowdenzug und ein mechanisches System, das am vorderen Ende des Schalters montiert werden muss. Für Schalter mit Kipphebel
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
4X. 12
|