Dokument herunterladen () von 20

156900
Modellcode: APHL-L

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Abdeckplattenhalter, Doppel, hohe Version

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
156900
EAN
4015081534906
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
APHL-L

Delivery program

Ausführung
Bausatz
Farbe
Schwarz

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik

Additional information

RAL-Nummer
9011

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.