Dokument herunterladen () von 20

15.5CAVH0.5E
Modellcode: 15.5KV 0.5A 12" FUSE

VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 0,5 A, AC 15,5 kV, 327 x 41,3 mm, Pufferung, IEC, US, 0.5E, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR234.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
Katalognummer
15.5CAVH0.5E
EAN
5027590433754
UPC
051712831154
Produkt Länge/Tiefe
327 mm
Produkthöhe
41.3 mm
Produktbreite
41.3 mm
Produktgewicht
900 g
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Produkttyp
Mittelspannungshilfssicherung
Modellcode
15.5KV 0.5A 12" FUSE

Electrical data

Stromstärkewert
0,5 A
Betriebsspannung
15,5 kV
Ausschaltvermögen
80 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
30,1 Ohm

Product specifications

Anwendung
Schutz der Hilfstransformatoren
Sicherungsgröße
327 x 41,3 mm
Standard
IEC

Produktspezifikation exportieren