Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot/gelb, abschließbar am Griff, Größe 3, IEC
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
165717
|
| EAN |
4015081622351
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
124 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.775 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL489 CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL listed |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM3-XDVGR
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| Merkmale |
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS |
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Rahmen |
NZM3
|
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker NOT-HALT |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
|
| Typ |
Zubehör Drehgriff am Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
Komplett mit Drehantrieb Kombinierbar mit Blendrahmen Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP20
4X. 12 |