Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

167855
Modellcode: XC-152-D6-11

Eaton XC Kompaktsteuerung, 24 V DC, ethernet, RS232, RS485, CAN

Listenpreis €640.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XC Kompaktsteuerung
Katalognummer
167855
EAN
4015081644308
Produkt Länge/Tiefe
50.6 mm
Produkthöhe
102.6 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
0.29 kg
Zertifikat(e)
UL
UL508
cULus
UL 508
IEC/EN 61131-2, CE
DNV GL
EN 61131
UL Category Control No.: NRAQ
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: none
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E205091
Kataloghinweise
CoDeSys Laufzeit (Lizenz inklusive)
Produkttyp
Kompakt-SPS
Modellcode
XC-152-D6-11

Merkmale und Funktionen

Merkmale
integrierter Web-Server
Ausstattung:
Büchereien
Engineering-Software
Visualisierung
Dokumentation
Programmierschnittstelle
Intervall Kontrolle
Grundgerät
Stromversorgung
Kommunikationsmodul
Technologiemodul
Speichereinheit
Funktionsmodul
Andere Komponenten
Funktionen
Erstellen von Blöcken
WEB-Server
Zusätzliche Feldbusanschaltungen
OPC-Server
Remote-Server
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz

Allgemein

Akkulaufzeit
10 Jahre typ.
Schutzart
IP20
Speicherkapazität
64 MegaByte/4 kByte/32 kByte (Anwendung/Markierung/Retain-Daten)
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Verlustleistung
Max. 8,5 W
Bemessungsbetriebsspannung
20,4 - 28,8 V DC
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Anschlussart
Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig
CAN: 9-poliger D-SUB (Stecker)
RS232: SUB-D, 9-polig (Stecker)
Zykluszeit
< 0,04 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), Speicher
Datenübtrag.rate
1000 kBit/s, CAN
57,6 kBit/s, RS232
57,6 kBit/s, RS485
100Base-TX, Ethernet
10Base-T, Ethernet
Schnittstellen
RS232
1 x USB-Host 2.0 (integriert)
USB 2.0
1 x RS485 (integriert)
1 x CANopen®/easyNet (integriert)
CAN
1 x RS232 (integriert)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integriert)
1 x USB-Gerät 2.0 (integriert)
USB 2.0 (Host)
Speicher
64 MByte Programmspeichercode
Anzahl der Module
127 (CAN)
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Protokoll
UDP (Basis-Schnittstelle)
TCP (Basis-Schnittstelle)
FTP (Basis-Schnittstelle)
HTTP (Basis-Schnittstelle)
IP (Basis-Schnittstelle)
CANopen® (zusätzliche Schnittstelle)
SMTP (Basis-Schnittstelle)
easyNet - Master/Device (zusätzliche Schnittstelle)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6 W
Verlustleistungsdaten
  • 6 W für Grundgerät + 2,5 W für USB Modul
  • Mit Stromaufnahme für 24 V
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015