Dokument herunterladen () von 20

168465
Modellcode: NZMC3-4-A320/200-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 320 A, Steckmodul, C3-4-A320/200-SVE

Listenpreis €3,016.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
168465
EAN
4015081649471
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
8.81 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMC3-4-A320/200-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
320 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
94 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Nennstrom des Neutralleiters
60 % des Phasenleiters
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 320 A
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
3200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1920 A
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
19200 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1920 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
320 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
250 A
Überlaststromeinstellung (Ir)
160 A - 200 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
36 kA

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.