Dokument herunterladen () von 20

169004
Modellcode: S811+V65V3S

Eaton S811 Softstarter, 650 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Baugröße V

Listenpreis EUR12,547.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
169004
EAN
4015081654987
Produkt Länge/Tiefe
187.8 mm
Produkthöhe
420.8 mm
Produktbreite
280.6 mm
Produktgewicht
41.4 kg
Zertifikat(e)
GB14048
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-2
CCC
UL
C-Tick
UL File No.: E202571
UL 508
CSA22.2-14-1995
UL Category Control No.: NMFT
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
S811+V65V3S

Features & Functions

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Motorüberlastschutz
Display
Interne Überbrückung
Funktionen
Unterdrückung von Einschalttransienten
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Softstartfunktion
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Überlasterkennung
eine Drehrichtung
Strombegrenzung
Unterlasterkennung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

General

Klasse
Justierbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
V
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
690 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
650 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN4-ME875, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
690 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
250 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
500 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
600 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V, 60Hz, 3-phasig
750 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 690V 60Hz
1300 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
315 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
630 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
4 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
6 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Control circuit

Stromverbrauch
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
1400 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-10 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

Soft start function

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
100% (Kick-Start Spannung)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
360 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
650 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag