Eaton S811 Softstarter, 361 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße U
Produktname |
Eaton S811 Softstarter
|
Katalognummer |
169872
|
EAN |
4015081663699
|
Produkt Länge/Tiefe |
182 mm
|
Produkthöhe |
323.1 mm
|
Produktbreite |
194.4 mm
|
Produktgewicht |
18.6 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA22.2-14-1995
CSA File No.: LR 353 UL 508 CCC UL UL File No.: E202571 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-2 C-Tick CSA CSA Class No.: 3211-06 CE GB14048 UL Category Control No.: NMFT |
Produkttyp |
Softstarter
|
Modellcode |
S811+U36P3S
|
Fehlerspeicher |
10 Fehler
|
Ausstattung: |
Interne Überbrückung
Display interne Bypass-Kontakte Motorüberlastschutz |
Funktionen |
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Einschalttransienten Unterlasterkennung eine Drehrichtung Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung Softstartfunktion Überlasterkennung Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren Strombegrenzung |
Schnittstellen |
Modbus RTU (eingebaut)
|
Klasse |
Regelbar
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
IP00
NEMA sonsitge |
Rahmengröße |
U
|
Netzspannung - min. |
200 V
|
Netzspannung - max. |
600 V
|
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
660 V
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch
|
Startklasse |
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s) KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s) |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
|
Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus
|
Spannungsart |
DC
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-50 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Überlastzyklus |
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
360 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta |
623 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
200 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
600 V
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
NZMN3-S400, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
Nennspannung - max. |
600 V
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
125 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
125 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
300 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig |
350 HP
|
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz |
250 HP
|
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz |
500 HP
|
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz |
600 HP
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
110 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
200 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz |
250 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz |
200 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz |
315 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz |
450 kW
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter 1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter 2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
1 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen 2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter 2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter 1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (70 - 150) mm², Hauptleiter |
Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
|
Anzugsdrehmoment |
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
|
Stromverbrauch |
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V 10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC 1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung |
Rückfallzeit |
100 ms, DC-betätigt
|
Abfallspannung |
0 - 3 V, DC-betätigt
|
Ansprechzeit |
100 ms bei DC
|
Anzugsspannung |
21,6 - 26,4 V DC
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
Eingangsstrom |
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
|
Anzahl Eingänge |
1 (Eingangsstrom)
|
Anzahl der Ausgänge |
2 Relaisausgänge (programmierbar)
|
Ausgangsspannung |
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 VDC
24 V DC (-10 %/+10 %) |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
3 A
|
Anwendung |
|
Verzögerungszeit |
0 - 120 s, Softstartfunktion, Rampenzeiten
|
Kickstart |
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer) |
Anstiegs-/Hochlaufzeit |
360 s
|
Startspanng |
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
25 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
361 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
25 W