Dokument herunterladen () von 20

169873
Modellcode: S811+U42P3S

Eaton S811 Softstarter, 420 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße U

Listenpreis EUR6,488.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
169873
EAN
4015081663705
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
323.1 mm
Produktbreite
194.4 mm
Produktgewicht
18.6 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL 508
CCC
CSA
IEC/EN 60947-4-2
UL Category Control No.: NMFT
UL File No.: E202571
CSA22.2-14-1995
GB14048
UL
CSA File No.: LR 353
C-Tick
CSA Class No.: 3211-06
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
S811+U42P3S

Features & Functions

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
Display
Interne Überbrückung
Motorüberlastschutz
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Strombegrenzung
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
eine Drehrichtung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Softstartfunktion
Unterlasterkennung
Überlasterkennung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

General

Klasse
Justierbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
HE
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
600 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
660 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
420 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
727 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN3-S500, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
600 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
150 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
150 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
350 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
450 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
300 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
600 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
750 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
500 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (70 - 150) mm², Hauptleiter
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Control circuit

Stromverbrauch
1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

Soft start function

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
360 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
420 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag