Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Basic RATIO Wohnverteiler (Unterputz) für Niederösterreich, 3 Verteilerreihen, weiß, LAINSITZ
Produktname |
Eaton xEnergy Basic mit Zähler-Komplettschrank
|
Katalognummer |
169880
|
EAN |
4015081663774
|
Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
Produkthöhe |
1263 mm
|
Produktbreite |
784 mm
|
Produktgewicht |
39.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zähler-Komplettschrank
|
Modellcode |
U-NR-3/1150-3Z/3NZR-B-W/S-LAINSITZ
|
Ausführung |
1-stöckig
|
Farbe |
weiß
|
Bemessungsstrom |
0 A
|
Montageart |
Einbau (Putz)
|
Material |
Stahl
|
Anzahl der TSG-Plätze |
0
|
Anzahl Verteilerreihen |
3
|
Anzahl Felder |
1
|
Anzahl Zählerschränke |
3
|
Einbautiefe |
241 mm
|
Einbauhöhe |
1230 mm
|
Einbaubreite |
750 mm
|
Unterer Anschlussraum |
mit DIN-Schienen (Hutschienen)
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 440 V AC
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
RAL-Nummer |
9016
|