Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500 V, 16 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
16NHG000B
|
EAN |
5027590437691
|
UPC |
051712625777
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
21 mm
|
Produktgewicht |
119.333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Modellcode |
NH FUSE 16A 500V SIZE 000 GG MGL
|
Stromstärkewert |
16A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH000
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter |