Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170E9252

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1400 V, Größe 3, aR, IEC, mit Kennmelder

Listenpreis EUR674.65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E9252
EAN
5704057005906
UPC
051712214414
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
136.8 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
Nicht zutreffend
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
1400 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.