Dokument herunterladen () von 20

170M1311

Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC

Listenpreis €35.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1311
EAN
5027590440721
UPC
051712216470
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
130 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
19
Watt-Verluste
9 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse gR

Product specification

Sicherungsgröße
000

Produktspezifikation exportieren